製品の公開
Wilkins 950XLTBF Top Access Double Check Valve Assembly
Wilkins

Wilkins 950XLTBF Top Access Double Check Valve Assembly

Google翻訳”,

水道管への設置を想定して設計されており、汚染水が飲料水供給システムに逆流したり、逆圧によって汚染水が逆流したりするのを防ぎます。昆虫、汚れ、ゴミなどによる汚染を防ぐためのテストコックプラグが付属しています。本製品は、健康被害以外の潜在的な危険が存在する場所で保護を提供するように設計されています。

コンプライアンス

  • ASSE®認定番号1015
  • UL®認証済み
  • C-UL®認証済み
  • 南カリフォルニア大学のクロスコネクション制御および水理研究財団により承認済み(2インチのみ、水平方向のみ)

特徴:

  • サイズ:1-1/4インチ、1-1/2インチ、2インチ
  • 最大使用水圧:175 PSI
  • 最大使用水温:180°F
  • 静水圧試験圧力:350 PSI
  • 端部接続(ねじ込み式):ANSI B1.20.1
  • 上部からのアクセスによる二重チェックで、メンテナンスや修理がスムーズに行えます。
  • シートとシリコン製シールリングは完全に交換可能で、メンテナンスコストを削減できます。
  • テストコックプラグは、不要な異物による汚れを防ぎます。
  • 構造は耐腐食性を提供する
仕様
  • The Double Check Type Backflow Preventer shall be rated to 180°F and supplied with butterfly valves. The main body and access covers shall be bronze (ASTM B 584), the seat ring and all internal polymers shall be NSF® Listed Noryl™ and the seat disc elastomers shall be SILICONE. The first and second check shall be located at a 45° angle and accessible for maintenance from the top of the device, without removing the device from the line. Each check shall have separate access covers and test cocks shall be accessible from the top of the device. Test cocks shall be protected from debris by a plug. The Double Check Type Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 950XLTBF. keywords: Residential,Fire Protection,Double Check Assembly,Zurn Wilkins Backflow Preventers,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Power Generation,Industrial,Architectural/Aesthetics,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Residential Single-Family,Sports Complex/Recreational Center,Waterworks,Water Conservation,Zurn Wilkins,,50XLTBF,0XLTBF,2-950XLTBF
技術仕様
  • Unique refzurn-950xltbf
  • コレクションセットBackflow Preventers
  • コレクションDouble Check Assembly
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル青銅
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ