製品の公開
Wilkins ZW1017XL Tempering Mixing Valve, 3/8" to 1", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins ZW1017XL Tempering Mixing Valve, 3/8" to 1", Lead-Free*

Google翻訳”,
鉛フリー*バルブが必要な用途に最適です。Zurn Wilkins モデル ZW1017XL Aqua-Gard® 温度調節混合バルブは、給湯源に設置すると、温水と冷水を混合して、給湯システム内の温水の温度を 122°F (50°C) 以下に下げるように設計されています。ZW1017XL の優れた精度により、最小流量から最大流量まで安全な水温が確保されます。さらに、複数の端部構成により、このバルブはすべての住宅およびほとんどの軽商業施設に適しています。警告: このデバイスは、エンド ユーザーが設定を変更できる使用ポイントには決して設置しないでください。使用ポイント デバイスは、ASSE 1070 種類である必要があります。正確で安全な水混合温度を提供するために、ZW1017XL は、ASSE 1070 デバイスと組み合わせて使用​​して、温度調節された水ラインに遮断バルブと温度計を設置して設置することをお勧めします。 NSF/ANSI 61-9 の要件を満たしています* *製品の濡れた表面の加重平均鉛含有量は 0.25% 未満です。
技術仕様
  • Unique refzurn-zw1017xl
  • コレクションセットThermostatic Mixing Valves
  • コレクションPoint of System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル青銅
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ