製品の公開
Wilkins ZW1070XL Thermostatic Mixing Valve, 3/8" to 1", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins ZW1070XL Thermostatic Mixing Valve, 3/8" to 1", Lead-Free*

Google翻訳”,

鉛フリー* バルブが必要な用途に最適です。Zurn Wilkins モデル ZW1070XL Aqua-Gard® サーモスタット混合バルブは、使用場所に設置して火傷の防止に役立つように設計されています。このバルブは応答速度が非常に速いため、水温の最終制御のために配管器具や機器に設置するのに最適です。ZW1070XL は器具、シンク、洗面所、浴槽用の ASSE 1070 認定製品で、配管システムからの温水と冷水を混合して、最終的な安全な温度である 95 ~ 115°F (35 ~ 46°C) にします。このバルブは複数の端部構成を備えているため、あらゆる住宅および商業施設の設置に適しています。

コンプライアンス:

  • マサチューセッツ州承認
  • ASSE® 1070 登録
  • NS61
  • NS372 の
  • CSA® 認定 B125.70
  • cUPC® 登録済み
  • NPCC リスト

特徴:

  • 使用場所での設置用に設計
  • 複数の器具に適しています
  • 低鉛法準拠

キーワード: アクアガード XL、ツルン ZW1070XL、アクアガード、サーモスタティック ミキシング バルブ、ポイント オブ ユース テンパリング バルブ、ミキシング バルブの交換、軽商業用、アクアガード サーモスタティック ミキシング バルブ、ツルン ミキシング バルブ、ツルン テンパリング バルブ、配管器具、洗面所シンク

技術仕様
  • Unique refzurn-zw1070xl
  • コレクションセットThermostatic Mixing Valves
  • コレクションPoint of Use
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
  • 高さ(inch)5.44
  • 幅(inch)0.75
  • 奥行き(inch)5.44
関連
  • 主なマテリアル青銅
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_88
  • Uniclass2015詳細Thermostatic mixing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
  • OmniClassNumber23-31 11 19 11
  • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves