製品の公開
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*

    Google翻訳”,
    鉛フリー* バルブが必要な用途に最適です。Zurn Wilkins モデル ZW3870XLT Aqua-Gard® サーモスタット混合バルブは、やけど防止のため、シンクやセンサー蛇口の下の使用箇所に設置するように設計されています。バルブの迅速な応答と正確な温度制御は、器具、シンク、洗面所、浴槽にリストされている ASSE 1070 の厳格な基準を満たしています。ZW3870XLT は、配水システムからの温水と冷水を混合し、最終的な安全な出口温度範囲である 95-115F (35-46C) にします。3/8 インチの圧縮継手により、このバルブは住宅および商業用途に最適です。

    NSF/ANSI 61 の要件を満たしています* *製品の濡れた表面の加重平均鉛含有量は 0.25% 未満です。
    技術仕様
    • Unique refzurn-zw3870xlt
    • コレクションセットThermostatic Mixing Valves
    • コレクションPoint of Use
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ