製品の公開
Wilkins ZW3870XLTF Aqua-Gard Thermal (Hot) Flush Thermostatic Mixing Valve
Wilkins ZW3870XLTF Aqua-Gard Thermal (Hot) Flush Thermostatic Mixing Valve
Wilkins ZW3870XLTF Aqua-Gard Thermal (Hot) Flush Thermostatic Mixing Valve
Wilkins ZW3870XLTF Aqua-Gard Thermal (Hot) Flush Thermostatic Mixing Valve
Wilkins ZW3870XLTF Aqua-Gard Thermal (Hot) Flush Thermostatic Mixing Valve
    Wilkins

    Wilkins ZW3870XLTF Aqua-Gard Thermal (Hot) Flush Thermostatic Mixing Valve

    Google翻訳”,

    Zurn Wilkins モデル ZW3870XLTF Aqua-Gard® サーモスタット混合弁は、やけど防止のため、流し台やセンサー蛇口の下の使用箇所に設置するように設計されています。迅速な応答と正確な温度制御は、器具、流し台、洗面所、または浴槽に対する ASSE 1070 の厳格な基準を満たしています。ZW3870XLTF は、配管システムからの温水と冷水を混合し、最終的な安全な出口温度範囲 95-115F (35-46C) にします。3/8 インチの圧縮継手により、このバルブは住宅および商業用途に最適です。このバルブには特別な熱フラッシュ モードが備わっており、メンテナンス担当者は特別なツールを使用して、バルブのやけど防止機能を一時的に無効にし、消毒目的で下流システムを高温水でフラッシュできます。最小流量定格は 0.06 GPM で、超低流量蛇口エアレーターと併用すると、適切なやけど防止効果が得られます。

    コンプライアンス:

    NSF/ANSI/CAN 61および372**(加重平均鉛含有量0.25%未満)の要件を満たし、ASSE® Listed 1070、CSA® Certified B125.70、cUPC®

    特徴:

    • 正確な温度制御により、火傷から高い保護を提供します
    • クロムメッキ仕上げにより耐腐食性が向上
    • 取り外し可能なレバーにより、混合水の温度を校正設定に戻すことで再校正が不要になります。
    • 一体型チェックバルブがサイフォンと水道管の交差汚染を防止します
    • ストレーナスクリーンはメンテナンスコストを削減し、破片がシステムに損傷を与えるのを防ぎます。
    • 安全飲料水法に準拠
    • ASSE 1070、cUPC 1070、CSA 認定 B125.70 に登録済み

    キーワード: サーモスタット混合弁、混合弁、アクアガード、アクアガード サーモスタット混合弁、水の安全性、病原体の軽減

    仕様

    技術仕様
    • Unique refzurn-zw3870xltf
    • コレクションセットThermostatic Mixing Valves
    • コレクションPoint of Use
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)5.5
    • 幅(inch)1.62
    • 奥行き(inch)4.18
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEG015610
    • ETIM 名Valves/taps/controls
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_88
    • Uniclass2015詳細Thermostatic mixing valves
    • MasterFormat 2014 コード22 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
    • OmniClassNumber23-31 11 19 11
    • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves