製品の公開
Wilkins ZW4104 Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve
Wilkins

Wilkins ZW4104 Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve

Google翻訳”,

Pressure-Tru™ ZW4104シリーズ減圧弁は、自動スプリンクラーシステムの床制御弁、表示弁、逆止弁、およびCLASSIIシステムのスタンドパイプ弁として登録されています。流量あり・流量なしの両方の条件下で圧力を調整します。

コンプライアンス:

  • UL®認証取得済み
  • C-UL®認証取得済み
  • SSオプション - カリフォルニア州消防局認定

特徴:

  • 工場出荷時の出口圧力設定
  • 1-1/2インチNPT入口および1-1/2インチNPTネジ
  • 粗いクロム仕上げでご用意しております。
  • 溝付き入口と出口が選択可能
仕様

技術仕様
  • Unique refzurn-zw4104
  • コレクションセットFire Protection
  • コレクションPressure Regulating Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • MasterFormat 2014 コード40 05 67
  • MasterFormat 2014 タイトルSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 47
  • OmniClassタイトルPressure Regulating Valves