製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
woodfold-mfg/products/141d47b8-cf40-4b8f-9ba9-60be1742fe36
ホーム
カテゴリー
ドア
折れ戸
Series 440 Security Accordion Door, Up to 10' 1" Height, Custom Width
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Woodfold Manufacturing
フォロー
Series 440 Security Accordion Door, Up to 10' 1" Height, Custom Width
Google翻訳”,
原文を見る
より良いセキュリティの新しい概念が今見えています:ウッドフォールドのVisifoldシリーズ440シースルーの商業用および小売用セキュリティドア。頑丈なアクリルパネルと独自のスチール製ハードウェアヒンジシステムでカスタムメイドされたこのシリーズは、不快な騒音やほこりを減らし、開放感を歓迎します。適度なセキュリティが必要な小売店やホスピタリティの環境への魅力的な入り口を提供するように設計されたシリーズ440ドアは、独特の装飾的なタッチとしても機能し、広葉樹またはビニールラムで作られたパネルにアクリルパネルを組み込むように作成できます。
製品仕様
パネル:アルミニウムのサイドチャネル(透明、青銅、金、砂、または白)に挿入されたアクリルパネル(透明な透明または青銅)で、全幅が4-1/4インチになります。
パネルコネクタ:サイドチャネルに色調整された柔軟なビニールパネルコネクタ
トラック:1-1 / 8 "x 1"アルミニウム、ダークブロンズ、クリアまたはゴールド仕上げ。利用可能な曲がるオプション
ホイール:ボールベアリングが標準装備されたスチールアクスルのナイロンホイール
リードポスト:3/4 "x 2--3 / 4"アルミニウム、サイドチャネルに色調整
ラッチ:サムターン両面のデッドラッチ。利用可能な他のオプション
わき柱成形:1"幅x3/8"深さのアルミニウム
ハンドル:フィンガーリセス付き成形PVC
幅:任意の幅にカスタムメイド
高さ:最大10 '1"
スタッキングスペース:1フィートあたり11/4"プラスリードポスト用の23/4"
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
woodfold-440
コレクションセット
Accordion Folding Doors
コレクション
Series 440
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2010-12-21
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://woodfold.com/accordion/series-440/
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
ドア - 折れ戸
IFC分類
ドア
MasterFormat 2014 コード
08 35 13.13
MasterFormat 2014 タイトル
Accordion Folding Doors
OmniClassNumber
23-15 11 17 15
OmniClassタイトル
Accordion Folding Partitions
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
Woodfold Manufacturing
Series 220 Commercial/Residential Accordion Door, Up to 8' 1" Height, Up to 8' 0" Width
4.3
(
22
)
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 240 Commercial/Residential Accordion Door, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Acoustic Accordion Partition H3100/H4100
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 4100 Acoustic Accordion Doors 6" or 8" wide panels to 10' high
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Rollup Doors, Manual, Motorized Or Awning-Crank Operations, Hardwood, Upward Coiling Style
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 2100 Acoustical Partition, Laminated up to 10' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width
5.0
(
5
)
ダウンロード