製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
woodfold-mfg/products/1a6d4c1c-c7ba-424f-a314-79aecd9a7e51
ホーム
カテゴリー
ドア
折れ戸
Series 240 Commercial/Residential Accordion Door, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Woodfold Manufacturing
フォロー
Series 240 Commercial/Residential Accordion Door, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width
Google翻訳”,
原文を見る
市場に出回っている他のアコーディオンドアは、ウッドフォールドのシリーズ240ドアの柔軟性に匹敵するものはなく、他のドアがより頻繁に指定されることはありません。このシリーズは、住宅、商業、機関、または産業の設定に追加されるかどうかにかかわらず、家、オフィス、学校、レストランのスペースをすべて見事なスタイルで正常に再構成するために必要な高使用耐久性を提供します。ご想像のとおり、曲がりくねったトラック、ロック、ラッチ、複数の会議用支柱に加えて、天然の広葉樹、ビニールラム、カスタムペイントやステイン、さらには壁画などの仕上げがあります。ただし、耐久性はオプションではありません。シリーズ240は、完璧なパフォーマンスを保証するWoodfold独自のスチールハードウェアシステムを備えています。永久に。
製品仕様
パネル:幅4-1 / 4 "、厚さ1/4";ビニールで利用可能-ラムと広葉樹のベニヤ面の前面と背面
パネルコネクタ:柔軟なビニール、パネルの選択に合わせて色を調整
トラック:1-1 / 8 "x 1"アルミニウム、ダークブロンズまたはクリア仕上げ。利用可能な曲がるオプション
ホイール:ボールベアリングが標準装備されたスチールアクスルのナイロンホイール
リードポスト:3/4 "x 2-3 / 4"アルミニウム、パネルコネクタに色分け
わき柱成形:1"幅x3/8"深さのアルミニウム
ラッチ:両側にサムターンがあるデッドラッチ。キーロックまたは磁気キャッチオプションが利用可能
ハンドル:フィンガーリセス付き成形PVC
幅:任意の幅にカスタムメイド
高さ:ビニール-12'1までのラム; 10'1"までの広葉樹
スタッキングスペース:1フィートあたり1-1 / 4 "、およびリードポスト用に2-3 / 4"
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
woodfold-240
コレクションセット
Accordion Folding Doors
コレクション
Series 240
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2010-12-21
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://woodfold.com/accordion/series-240/
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
ドア - 折れ戸
IFC分類
ドア
MasterFormat 2014 コード
08 35 13.13
MasterFormat 2014 タイトル
Accordion Folding Doors
OmniClassNumber
23-15 11 17 15
OmniClassタイトル
Accordion Folding Partitions
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
Woodfold Manufacturing
Series 220 Commercial/Residential Accordion Door, Up to 8' 1" Height, Up to 8' 0" Width
4.3
(
22
)
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Acoustic Accordion Partition H3100/H4100
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 4100 Acoustic Accordion Doors 6" or 8" wide panels to 10' high
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 440 Security Accordion Door, Up to 10' 1" Height, Custom Width
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 3300 Acoustical Partition, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 2100 Acoustical Partition, Laminated up to 10' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width
5.0
(
5
)
ダウンロード