製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
woodfold-mfg/products/39498428-0400-4378-bfe5-9e555fc8b692
ホーム
カテゴリー
ドア
折れ戸
Series 220 Commercial/Residential Accordion Door, Up to 8' 1" Height, Up to 8' 0" Width
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Woodfold Manufacturing
フォロー
Series 220 Commercial/Residential Accordion Door, Up to 8' 1" Height, Up to 8' 0" Width
4.3
(21 レビュー)
Google翻訳”,
原文を見る
Woodfoldのシリーズ220ルームディバイダードアは、使用の柔軟性と時折のプライバシーを探している場合に理想的な選択肢です。両面仕上げで、最も頑丈なシステムとほぼ同じハードウェアを備えたこのシリーズは、仕切りとして機能し、家族のレクリエーションエリアやギャレーキッチンから会議室やホテルの宴会場まで、ドアのある場所ならどこでも熱を節約できます。両側から見たものです。もちろん、眺めは高く評価されます-シリーズ220のドアは、輝く広葉樹または印象的なビニールラム仕上げで作られています。結果:勤勉であると同時にハンサムな仕切りドア。
製品仕様
パネル:幅4-1 / 4 "、厚さ1/4";ビニールで利用可能-ラムと広葉樹のベニヤ面の前面と背面
パネルコネクタ:柔軟なビニール、パネルの選択に合わせて色を調整
トラック:1-1 / 8 "x 1"アルミニウム、ダークブロンズ、クリアまたはゴールド仕上げ
ホイール:Lexanアクスルのナイロンホイール
ハンドル:最初のパネルに取り付けられ、コネクタに色が調整された全長後退翼ハンドル。左または右のスタックを指定します
キャッチ:ストライクプレート付きマグネット
幅:最大8'0 "
高さ:最大8'1"
スタッキングスペース:1フィートあたり1-1 / 4 "、後退翼ハンドル用に7/8"
注:シリーズ220は、キーロックオプションなしで、シングルドアのみ(ペアなし)として機能します
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
woodfold-220
コレクションセット
Accordion Folding Doors
コレクション
Series 220
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2010-12-21
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://woodfold.com/accordion/series-220/
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
ドア - 折れ戸
IFC分類
ドア
MasterFormat 2014 コード
08 35 13.13
MasterFormat 2014 タイトル
Accordion Folding Doors
OmniClassNumber
23-15 11 17 15
OmniClassタイトル
Accordion Folding Partitions
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
Woodfold Manufacturing
Series 240 Commercial/Residential Accordion Door, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Acoustic Accordion Partition H3100/H4100
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 4100 Acoustic Accordion Doors 6" or 8" wide panels to 10' high
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 2100 Acoustical Partition, Laminated up to 10' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width
5.0
(
5
)
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 640 Security Accordion Door, Bronze and Gold up to 8' 1"; Clear up to 10' 1" Height, Custom Width
3.8
(
6
)
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Rollup Doors, Manual, Motorized Or Awning-Crank Operations, Hardwood, Upward Coiling Style
ダウンロード