SMARTdri®シリーズ
SMARTdri® Plusは、環境に優しいハンドドライヤーです。わずか10秒で手を乾かすSMARTdri Plusは、トイレに最適な高速ハンドドライヤーです。非接触式の自動運転と調節可能なコントロールにより、より衛生的で快適な乾燥体験を提供します。
コンプライアンス:
- CE、TUV-GS
- cULus認証取得済み
- グリーン製品認証済み、
- IP24
- RoHS、製品は分別されていない廃棄物として廃棄されるべきではなく、回収およびリサイクルのために回収されるべきです。
- 埋め込みキット使用時はADA準拠
特徴:
- より清潔な環境:抗菌技術により、乾燥機の処理済み表面は、汚れ、臭い、劣化の原因となる細菌、カビ、真菌の増殖を抑制し、保護します。
- 速乾性:わずか10秒で手を乾かします。
- 柔軟性:暖房のオン/オフが可能で、3段階の速度調節機能により、音、快適性、エネルギー効率を最適化します。
- 省エネ:従来のハンドドライヤーに比べて最大80%のエネルギー消費量を削減します。
- 信頼性の高い性能:モーターの寿命は競合製品の最大3倍です。
- 非接触式起動:センサーがユーザーを検知し、より効率的で衛生的な操作を実現します。
- ADA準拠:ADAガイドラインに準拠した埋め込み設置が可能です。