加熱技術と高速乾燥機能を備えたeXtremeAir GXT®電気式ハンドドライヤーで、建物の効率化目標達成に貢献しましょう。コンパクトな設計で省スペースを実現し、ペーパータオルにかかるコストも削減できます。
コンプライアンス:
cULus、IP21
特徴:
- ・調整可能:ダイヤルを回すだけで、音量と速度を簡単に調整できます。
- ・ユニバーサル電圧:電圧範囲は110~240Vで、ほぼすべての施設に対応できます。
- ・速乾性:わずか10秒で手を乾かします。
- ・省エネ:従来のハンドドライヤーに比べて最大80%少ないエネルギー消費量です。
- ・コンパクト設計:従来モデルに比べて設置スペースを43%削減。
- 非接触式起動:センサーがユーザーを検知し、より効率的で衛生的な操作を実現します。