製品の公開
AV 63 With EVU-Management
AV 63 With EVU-Management

    AV 63 With EVU-Management

    Google翻訳”,
    • 重金属を含まないプラスチックコーティングを施した電解亜鉛メッキ鋼板製のハウジング(E14)
    • 色:RAL3001-シグナルレッド-
    • リフティングラグ付き
    • 南京錠付きのシングルドアとデッドボルト付き。接地釘用のアイレットを備えた溶融亜鉛めっき台枠
    • RCCBまでの設置は、保護絶縁されています
    • 保護クラス:IP 44
    • 測定器保護クラス:IP 54
    仕様
    • Rated power:
      44kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 fuse switch disconnector NH00, 63A, with bracket clamps 10-50sqmm
      1 three-phase power meter mounting space, without meter unit acc. to DIN 43870
      1 switch disconnector
      1 main fuse 3-pole E33/D3 with fuse accessories 35A
      1 RCCB 4-pole 63A/30mA
      1 CEE socket outlet 5/32A 400V/6h with 1 fuse 3-pole E33/D3 with fuse accessories 35A
      2 CEE sockets 5/16A 400V/6h each with 1x fuse 3-pole E27/D2 with fuse accessories 16A
      6 socket outlets with earthing contact 3/16A 230V each with 1x fuse 1-pol. E27/D2 with fuse accessories 16A

      Depending on the manufacturer the internal assembly and the outline dimensions may vary.

    技術仕様
    • Unique ref8030-A063
    • コレクションセットPower distributors
    • コレクションPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1200
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)670
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)52
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000484
    • ETIM 名Energy distributor for construction site
    • UNSPSC名称Electrical control panels for generators
    • UNSPSC26131801

    対応地域

    ヨーロッパ