製品の公開
Transport platform GEDA 500 Z/ZP (C)
Transport platform GEDA 500 Z/ZP (C)

    Transport platform GEDA 500 Z/ZP (C)

    5つ星のうち4.04.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 重負荷用のプラットフォームとランプ。
    • 積荷用の建設用ホイストに切り替え可能。
    • 落下保護のための荷積みおよび荷降ろしポイントでの床設備。
    • 取り付けバーを介したすべての高さでのデバイスの快適な固定-特に適しています。足場を使用せずにファサードで使用します。
    • オプションのトレーラーは、道路輸送に利用できます。
    • さらに、次のプラットフォームバリアントがあります。

    バリエーション1:プラットフォーム「A」1600x1400x1100 / 1800mm、側面に1つのローディングフラップ、1つのアンロードフラップ。

    仕様
      • Type: 500 Z/ZP
      • Manufacturer: GEDA-Dechentreiter
      • Load capacity (kg): max. 500/850
      • Number of persons permitted: 5
      • Delivery head (m): 100
      • Transport length (mm): 2000
      • Transport width (mm): 2200
      • Transport height (mm): 2300
      • Transport weight (kg): 1000
      • Area of application: Material/person transport
      • Lifting speed (m/min): 12/ 24
      • Drive: 3.0/ 6.1 kW/400 V/50 Hz/ 16A










    技術仕様
    • Unique refAUP05-G500ZP
    • コレクションセットConveyor technology
    • コレクションconstruction elevators, forklifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_30_30_10
    • Uniclass2015詳細Construction lifts

    対応地域

    ヨーロッパ