製品の公開
Transport platform GEDA 1500 Z/ZP (BS)

Transport platform GEDA 1500 Z/ZP (BS)

Google翻訳”,
  • 重くてかさばる荷物用のマテリアルリフトと最大7人の輸送用の輸送プラットフォーム。
  • 落下保護のための荷積みおよび荷降ろしポイントに機械的にロックされた引き戸を備えたフロアユニット。
  • コンパクトな基本ユニットにより、人や物を組み立てや分解の場所に簡単に運ぶことができます。
  • 実用的な組み立て補助具は、デバイスの基本的な組み立てを容易にします。
  • さらに、次のプラットフォームバリアントがあります。

バリエーション2:プラットフォーム「B」1450x3300x1100 / 1800mm、1つのローディングドア、1つのアンロードハッチ、最大耐荷重。 1500kg。

バリエーション3:プラットフォーム「E」2900x1650x1100 / 1800mm、2つのローディングドア、2つのアンロードハッチ、最大積載量。 2000kg。

バリエーション4:プラットフォーム "H" 4350x1650x1100 / 1800mm、2つのローディングフォールディングドア、2つのアンロードフラップ、最大耐荷重。 2000kg。

バリエーション5:プラットフォーム「I」4350x1650x1100 / 1800mm、2つのローディングフォールディングドア、中央に1つのアンロードフラップ、最大耐荷重。 2000kg。

バリエーション6:プラットフォーム「A」1450x1650x1100 / 1800mm、1つのローディングドア、1つのアンロードフラップ、最大耐荷重2000kg。

バリエーション7:プラットフォーム「G」4350x1650x1100 / 1800mm、2つのローディングフォールディングドア、右側に1つのアンロードフラップ、最大耐荷重。 2000kg。






仕様
    • Type: 1500 Z/ZP
    • Manufacturer: ***GEDA-Dechentreiter
    • Load capacity (kg) : max. 2000
    • Number of persons permitted: 7
    • Delivery height (m): 100
    • Transport length (mm): 3500
    • Transport width (mm): 2300
    • Transport height (mm): 2550
    • Transport weight (kg): 1500
    • Transport note 1: Transport weight depending on Platform variant
    • Area of application: People/material transport
    • Lifting speed (m/min): 12/24
    • Drive: 2x 3/ 6,1 kW/400 V/50Hz/ 32A


技術仕様
  • Unique refAUP15-G15ZP-BS
  • コレクションセットConveyor technology
  • コレクションconstruction elevators, forklifts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1100
  • 幅(mm)1450
  • 奥行き(mm)3300
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードTE_30_30_10
  • Uniclass2015詳細Construction lifts

対応地域

ヨーロッパ