製品の公開
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle

    ZECon - Staircase – Middle

    Google翻訳”,
    • 容器のZECONシリーズ
    • ZECon コンテナは、高品質で複雑な一時的なモジュラー システムを提供するために開発されました。これらのエネルギー効率の高いモジュラー ルームは、ENEV 2016 の法的要件を 2 年以上の耐用年数に準拠しており、太陽光発電設備、風力発電、エネルギー回収システムなどの代替エネルギー システムと統合できます。これらのコンテナには、地域暖房システムに接続された中央温水暖房システムを配置することもできます。ご要望に応じて、お客様の建物のエネルギー性能証明書を提供します。
    • 基本バージョンの寸法は、6058 x 2438 x 2800 mm (長さ x 幅 x 高さ) です。また、廊下、階段、衛生モジュールを組み合わせるオプションも提供しています。モジュールは、最大 3 フロアの高さになるように積み重ねることができます。耐荷重に関する情報は、構造基準に含まれています。
    • ZECon は、Zeppelin Rental GmbH Modular Room Systems 製品エリアで配布されています。
    仕様
    • Staircase – middle 1 pcs. steel outer door with a ZK door frame, basic dimensions 1,000 mm x 2,000 mm 1 pcs. plastic window white, dim. W 1,064 mm x H 1,352 mm + plastic roller shutter, sill height 1,000 mm, tilt-and-turn fitting 1 pcs. staircase with 15 steps, stair width 1,150 mm 2 pcs. linear luminaire 2 x 58 W 1 pcs. electric heater 2,000 W, with thermostat, separately fused 1 pcs. basic electrical installation according to VDE 0100, 400 / 230 V 1 pcs. junction box WK 100 as an external electrical connection 1 pcs. separate supply circuit, GFCI protected
    技術仕様
    • Unique refCSO-TREPPH_ENEV_MID
    • コレクションセットContainers
    • コレクションContainers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2800
    • 幅(mm)6058
    • 奥行き(mm)2438
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3700
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Construction and maintenance support equipment
    • UNSPSC3019
    • Uniclass2015コードTE_70_10_10_16
    • Uniclass2015詳細Containers
    • OmniClassNumber23-21 19 11 11
    • OmniClassタイトルMetal Modular General Casework
    • UniFormatIIコードF1030
    • UniFormatIIタイトルSpecial Construction Systems

    対応地域

    ヨーロッパ