製品の公開
Working Scaffold SNAPPY 300

Working Scaffold SNAPPY 300

5つ星のうち4.54.5(8 レビュー)
Google翻訳”,
  • 幅広い設置、手入れ、メンテナンス作業に最適です
  • ツールなしの高速でシンプルな組み立て
  • 輸送重量が少なく、コンパクトなデザイン、折りたたみ式、可動式
  • 狭い作業エリアでもドアや階段を通って簡単に移動できます
  • シンプルな構造により、エラーのない設置と部品の損失がありません
仕様
  • Technical specifications 

    Type: Snappy 300
    Manufacturer: INSTANT UpRight Ltd.
    Length (mm): 2000
    Width (mm): 740
    Working height (m): 3.0
    Tower height (m): 2.0
    Platform height (m): 1.0
    Length Transport (mm): 1980
    Width Transport (mm): 740
    Height Transport (mm): 500
    Transport weight (kg): 44
    The load capacity according to load class 3 is 200 kg/m²

技術仕様
  • Unique refGER300
  • コレクションセットHeight access technology
  • コレクションworking scaffolds and working platforms
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1980
  • 幅(mm)2000
  • 奥行き(mm)740
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)44
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC002146
  • ETIM 名Scaffold
  • Uniclass2015コードTE_20_10_50_86
  • Uniclass2015詳細System scaffold
  • OmniClassNumber23-23 25 00
  • OmniClassタイトルScaffolding