製品の公開
Articulated Boom Lift ZGT11.06A

Articulated Boom Lift ZGT11.06A

Google翻訳”,
利点:セルフレベリングプラットフォームプロポーショナルコントロール下降および運転アラームフラッシュ警告灯認定負荷監視非マーキングタイヤ
仕様
  • Type: Z-30/20NRJ Manufacturer: Genie Working height (m): 10,89 Load capacity (kg): 227 Number of persons allowed: 2 Length transport (mm): 5310 Transport width (mm): 1200 Transport height (mm): 2000 Transport weight (kg): 6450 Stand height (m): 8,89 Range max. (m): 6.25 Turning range (°): 355° Gradeability (%): 35% Drive: Battery Can be moved at full height: yes Area of application: Indoor
技術仕様
  • Unique refPAGTM-3020NRJ
  • コレクションセットHeight access technology
  • コレクションworking scaffolds and working platforms
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2000
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)5310
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)6450
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_65_80_47_95
  • Uniclass2015詳細Vertical lifting platforms
  • MasterFormat 2014 コード41 66 16
  • MasterFormat 2014 タイトルMobile Lifts and Cherrypickers

対応地域

ヨーロッパ