製品の公開
Articulated Boom Lift ZGT16.08D
Articulated Boom Lift ZGT16.08D

    Articulated Boom Lift ZGT16.08D

    Google翻訳”,
    利点:セルフレベリングプラットフォームプロポーショナルコントロールスイングアクスル下降および運転アラームフラッシュ警告灯認定負荷監視
    仕様
    • Type: G-Z45/25J RT Manufacturer: Genie Working height (m): 16,05 Load capacity (kg): 227 Number of persons allowed: 2 length transport (mm): 6650 Transport width (mm): 2290 Transport height (mm): 2130 Transport weight (kg): 6460 Stand height (m): 14,05 Range max. (m): 7.52 Turning range (°): 355° Gradeability (%): 45% Drive: Diesel Can be moved at full height: yes Area of application: Outdoor area
    技術仕様
    • Unique refPAGTM-4525D
    • コレクションセットHeight access technology
    • コレクションworking scaffolds and working platforms
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2130
    • 幅(mm)2290
    • 奥行き(mm)6650
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)6460
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_65_80_47_95
    • Uniclass2015詳細Vertical lifting platforms

    対応地域

    ヨーロッパ