製品の公開
Articulated Boom Lift ZGT11.06A

Articulated Boom Lift ZGT11.06A

Google翻訳”,

比例電気直接駆動
二次オペレーター保護システム(SGE)
フルハイトでモバイル
運転・操舵機能の方向認識
機能速度のセレクタースイッチ
過負荷センサー
輸送/持ち上げラグ
ノンマーキングソリッドゴムタイヤ
有機オイル

仕様
  • Type SJ30ARJE
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 11
    Load capacity (kg) 227
    Number of persons adm. 2/1
    Transport length (mm) 5440
    Transport width (mm) 1190
    Transport height (mm) 2010
    Transport weight (kg) 5750
    Stand height (m) 9
    Range max. (m) 6,25
    Turning range (°) 355
    Gradeability (%) 35 (top counterweight)
    Drive Battery
    Application area indoor / outdoor

技術仕様
  • Unique refPAGTM-SJ30ARJE
  • コレクションセットHeight access technology
  • コレクションworking scaffolds and working platforms
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2010
  • 幅(mm)1190
  • 奥行き(mm)5440
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_65_80_47_95
  • Uniclass2015詳細Vertical lifting platforms
  • MasterFormat 2014 コード41 66 16
  • MasterFormat 2014 タイトルMobile Lifts and Cherrypickers

対応地域

ヨーロッパ