製品の公開
Scissor Lift ZS 79.81A

Scissor Lift ZS 79.81A

Google翻訳”,

利点:
折りたたみ式手すり(1,78m)
ノンマーキングタイヤ
ノイズレベル<70dBA "

仕様
  • Type: GS - 2032
    Manufacturer: Genie
    Working height (m): 7,90
    Load capacity (kg): 363
    Number of persons allowed: 2 (1 outside)
    Transport weight (kg): 1825
    Transport length (mm): 2440
    Transport width (mm): 810
    Transport height (mm): 2130
    Transport note 1: 1780 mm with railing folded in
    Stand height (m): 5,90
    Platform size (mm x mm): 810 x 2260
    Platform magnification (mm ): 910
    Gradeability (%): 30
    Drive: Battery
    ground clearance (mm): 90
    Can be moved at full height: yes
    Area of application: mainly indoors"

技術仕様
  • Unique refPASM08-2032
  • コレクションセットHeight access technology
  • コレクションworking scaffolds and working platforms
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2130
  • 幅(mm)810
  • 奥行き(mm)2440
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)810
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_65_80_47_95
  • Uniclass2015詳細Vertical lifting platforms
  • MasterFormat 2014 コード41 66 16
  • MasterFormat 2014 タイトルMobile Lifts and Cherrypickers

対応地域

ヨーロッパ