製品の公開
Scissor Lift  ZV 67.77A
Scissor Lift  ZV 67.77A

    Scissor Lift ZV 67.77A

    Google翻訳”,

    回転半径の内側
    ノンマーキングタイヤ
    穴駆動保護
    認定された負荷監視
    下降アラーム
    オプションのパイプ材料ホルダーが利用可能

    仕様
    • Type SJ16
      Manufacturer Skyjack
      Working height (m) 6,75
      Load capacity (kg) 227
      Number of persons perm. 1
      Transport weight (kg) 971
      Transport length (mm) 1370
      Transport width (mm) 770
      Transport height (mm) 1790
      Stand height (m) 4,75
      Platform size (mm x mm) 690 x 850
      Gradeability (%) 30
      Drive Battery
      Ground clearance (mm) 53
      fully movable yes
      Hydraulic support no
      Indoor application area

    技術仕様
    • Unique refPASM08-SJ16
    • コレクションセットHeight access technology
    • コレクションworking scaffolds and working platforms
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1790
    • 幅(mm)770
    • 奥行き(mm)1370
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_30_30_60_60
    • Uniclass2015詳細Scissor lifts
    • MasterFormat 2014 コード14 83 16
    • MasterFormat 2014 タイトルScissor Lift Platforms

    対応地域

    ヨーロッパ