製品の公開
Scissor Lift  ZS 78.81A

Scissor Lift ZS 78.81A

Google翻訳”,

折りたたみ式手すり(1.75m)
ノンマーキングタイヤ
穴駆動保護
認定された負荷監視
下降アラーム
オプションのパイプ材料ホルダーが利用可能

仕様
  • Type SJIII3219
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 7,79
    Load capacity (kg) 227
    Number of persons adm. 2
    Transport weight (kg) 1312
    Transport length (mm) 1780
    Transport width (mm) 810
    Transport height (mm) 2110
    Transport note 1 1750 mm with railing folded in
    Stand height (m) 5,79
    Platform size (mm x mm) 660 x 1163
    Platform magnification (mm ) 910
    Gradeability (%) 25
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 60
    fully movable yes
    Hydraulic support no
    Indoor application area




技術仕様
  • Unique refPASM08-SJ3219
  • コレクションセットHeight access technology
  • コレクションworking scaffolds and working platforms
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2130
  • 幅(mm)810
  • 奥行き(mm)1800
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードTE_30_30_60_60
  • Uniclass2015詳細Scissor lifts
  • MasterFormat 2014 コード14 83 16
  • MasterFormat 2014 タイトルScissor Lift Platforms

対応地域

ヨーロッパ