製品の公開
Scissor Lift  ZS 99.117A

Scissor Lift ZS 99.117A

Google翻訳”,

ノンマーキングタイヤ
折りたたみ式手すり(1,79m)
音響アラーム付きチルトアングルスイッチ




仕様
  • Type SJIII4626
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 9,92
    Load capacity (kg) 454
    Number of persons perm. 2 indoors
    Transport length (mm) 2310
    Transport width (mm) 1170
    Transport height (mm) 2150
    Transport note 1 1790 mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 2170
    Stand height (m) 7,92
    Platform size (mm x mm) 1070 x 2130
    Platform magnification (mm ) 1220
    Gradeability (%) 30
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 88
    Application area indoor/outdoor (fixed)



技術仕様
  • Unique refPASM10-SJ4626
  • コレクションセットHeight access technology
  • コレクションworking scaffolds and working platforms
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2150
  • 幅(mm)1170
  • 奥行き(mm)2310
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードTE_30_30_60_60
  • Uniclass2015詳細Scissor lifts
  • MasterFormat 2014 コード14 83 16
  • MasterFormat 2014 タイトルScissor Lift Platforms

対応地域

ヨーロッパ