製品の公開
Scissor Lift ZS 115.117A
Scissor Lift ZS 115.117A

    Scissor Lift ZS 115.117A

    Google翻訳”,
    利点:音響アラーム折りたたみ式手すり(1.80m)非マーキングタイヤを備えた傾斜角度スイッチ
    仕様
    • Type: GS - 3246 Manufacturer: Genie Working height (m): 11,50 Load capacity (kg): 318 Number of persons allowed: 2 indoors Transport length (mm): 2440 Transport width (mm): 1170 Transport height (mm): 2400 Transport note 1: 1800mm with folded railing Transport weight (kg): 2812 Stand height (m): 9,50 Platform size (mm x mm): 1115 x 2260 Platform magnification (mm): 910 Gradeability (%): 25 Drive: Battery ground clearance (mm): 100 Application area: Indoor/outdoor (fixed)
    技術仕様
    • Unique refPASM12-3246
    • コレクションセットHeight access technology
    • コレクションworking scaffolds and working platforms
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2400
    • 幅(mm)1170
    • 奥行き(mm)2440
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2812
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_30_30_60_60
    • Uniclass2015詳細Scissor lifts
    • MasterFormat 2014 コード14 83 16
    • MasterFormat 2014 タイトルScissor Lift Platforms

    対応地域

    ヨーロッパ