製品の公開
Scissor Lift ZS 117.175D

Scissor Lift ZS 117.175D

Google翻訳”,
利点:折りたたみ式手すり(1,92m)フロントアクスルのスイングアクスルシステムシザープロテクション
仕様
  • Type: 3369RT Manufacturer: Genie Working height (m): 11,75 Load capacity (kg): 454 Number of persons allowed: 2 length transport (mm): 3760 Transport width (mm): 1750 Transport height (mm): 2590 Transport note 1: 1920 mm with folded railing Transport weight (kg): 3949 Stand height (m): 9,75 Platform size (mm x mm): 1600 x 2.79 Platform magnification (mm ): 1 x1,52 Gradeability (%): 35 Drive: Diesel / All wheel drive ground clearance (mm): 240 Can be moved at full height: yes Hydraulic support: yes Area of application: outdoor area
技術仕様
  • Unique refPASM12-3369
  • コレクションセットHeight access technology
  • コレクションworking scaffolds and working platforms
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2590
  • 幅(mm)1750
  • 奥行き(mm)3760
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)3949
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードTE_30_30_60_60
  • Uniclass2015詳細Scissor lifts
  • MasterFormat 2014 コード14 83 16
  • MasterFormat 2014 タイトルScissor Lift Platforms

対応地域

ヨーロッパ