製品の公開
Scissor Lift  ZS117.176A

Scissor Lift ZS117.176A

Google翻訳”,

低摩耗のオフロードタイヤ
全輪車軸駆動
ドライブ/リフト機能のスイッチオフによるチルトアラーム
全自動レベリング油圧サポート
取り外し可能なプラットフォームコントロールパネル
折りたたみ式手すり
オプションのパイプ材料スタンド

仕様
  • Type SJ6832RTE
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 11,75
    Load capacity (kg) 454
    Number of persons permitted 4/4(7.92m)2(up to 9.75m)
    Transport length (mm) 3350
    Transport width (mm) 1760
    Transport height (mm) 2510
    Transport note 1 1750mm height when folded
    Railing
    Transport weight (kg) 3844
    Stand height (m) 9,75
    Platform size (mm x mm) 1420 x 2440
    Platform magnification (mm ) 1520
    Gradeability (%) 45
    Remark Off-road
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 200
    fully movable yes
    Hydraulic support yes
    Field of application outdoor/indoor
    Group C own contribution (from 10.000,- to 75.000,-):
    2.750,- SB

技術仕様
  • Unique refPASM12-SJ6832RT
  • コレクションセットHeight access technology
  • コレクションworking scaffolds and working platforms
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2510
  • 幅(mm)1760
  • 奥行き(mm)3350
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードTE_30_30_60_60
  • Uniclass2015詳細Scissor lifts
  • MasterFormat 2014 コード14 83 16
  • MasterFormat 2014 タイトルScissor Lift Platforms

対応地域

ヨーロッパ