製品の公開
Scissor Lift ZS 137.119A

Scissor Lift ZS 137.119A

Google翻訳”,
利点:折りたたみ式手すり(1,78m)非マーキングタイヤ音響アラーム付き傾斜角度スイッチ
仕様
  • Type: GS-4047 Manufacturer: Genie Working height (m): 13,70 Load capacity (kg): 350 Number of persons allowed: 3 (indoor only) Transport length (mm): 2448 Transport width (mm): 1190 Transport height (mm): 2540 Transport note 1: 1950 mm with railing folded in Transport weight (kg): 3260 Stand height (m): 11,70 Platform size (mm x mm): 1160 x 2260 Platform magnification (mm ): 910 Gradeability (%): 25 Drive: Battery ground clearance (mm): 100 Can be moved at full height: yes Area of application: Interior
技術仕様
  • Unique refPASM15-4047
  • コレクションセットHeight access technology
  • コレクションworking scaffolds and working platforms
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2540
  • 幅(mm)1190
  • 奥行き(mm)2448
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)3260
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードTE_30_30_60_60
  • Uniclass2015詳細Scissor lifts
  • MasterFormat 2014 コード14 83 16
  • MasterFormat 2014 タイトルScissor Lift Platforms

対応地域

ヨーロッパ