製品の公開
Scissor Lift ZS 147.229D

Scissor Lift ZS 147.229D

Google翻訳”,
利点:音響信号付き傾斜角度スイッチ下降アラーム折りたたみ式手すり(2,25 m)
仕様
  • Type: GS - 4390 RT Manufacturer: Genie Working height (m): 14,75 Load capacity (kg): 680 Number of persons allowed: 7 Length transport (mm): 4880 Transport width (mm): 2290 Transport height (mm): 2930 Transport note 1: 2250 mm with railing folded in Transport weight (kg): 7161 Stand height (m): 12,75 Platform size (mm x mm): 1830 x 3980 Platform enlargement (mm ): 7380 Superdeck Gradeability (%): 50 Drive: Diesel / All wheel drive ground clearance (mm): 360 Can be moved at full height: yes Hydraulic support: yes Area of application: outdoor area
技術仕様
  • Unique refPASM15-4390RT
  • コレクションセットHeight access technology
  • コレクションworking scaffolds and working platforms
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2930
  • 幅(mm)2290
  • 奥行き(mm)4880
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)7161
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードTE_30_30_60_60
  • Uniclass2015詳細Scissor lifts
  • MasterFormat 2014 コード14 83 16
  • MasterFormat 2014 タイトルScissor Lift Platforms

対応地域

ヨーロッパ