製品の公開
Scissor Lift  ZS 145.234D

Scissor Lift ZS 145.234D

Google翻訳”,

フォーム入りオフロードタイヤ
全輪車軸駆動
油圧プラットフォームエクステンション
全自動レベリング油圧サポート
取り外し可能なプラットフォームコントロールパネル
折りたたみ式手すり
RTヘビーデューティーパイプ素材ホルダーオプション

仕様
  • Type SJ9241/50RT
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 14,50
    Load capacity (kg) 681
    Number of persons adm. 5
    Transport length (mm) 4470
    Transport width (mm) 2340
    Transport height (mm) 2840
    Transport note 1 1980mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 6800
    Stand height (m) 12,50
    Platform size (mm x mm) 1180 x 4150
    Platform magnification (mm ) 2x 1530
    Climbing ability (%) 30
    Drive Diesel
    Ground clearance (mm) 200
    fully movable yes
    Hydraulic support yes
    Outdoor application area

技術仕様
  • Unique refPASM15-SJ9241RT
  • コレクションセットHeight access technology
  • コレクションworking scaffolds and working platforms
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2840
  • 幅(mm)2340
  • 奥行き(mm)4470
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードTE_30_30_60_60
  • Uniclass2015詳細Scissor lifts
  • MasterFormat 2014 コード14 83 16
  • MasterFormat 2014 タイトルScissor Lift Platforms

対応地域

ヨーロッパ