製品の公開
Articulated Boom Lift ZT22.16D

Articulated Boom Lift ZT22.16D

Google翻訳”,
利点:セルフレベリング、油圧回転プラットフォーム完全比例プラットフォーム制御ジョイスティックロッカーによるステアリング音響アラーム認定の負荷監視を備えた傾斜角度スイッチシャーシが傾斜しているときに運転機能をオフにする下降および運転アラーム
仕様
  • Type: S - 65XC
    Manufacturer: Genie
    Working height (m): 21,81
    Load capacity (kg): 300/454
    Number of persons allowed: 2
    length transport (mm): 9700
    Transport width (mm): 2490
    Transport height (mm): 2770
    Transport weight (kg): 11412
    ground clearance (mm): 410
    Range max. (m): 16,53
    Platform size (mm x mm): 1830 x 760
    Turning range (°): 360
    Gradeability (%): 45%
    Drive: diesel, all-wheel drive
    Can be moved at full height: yes
    Area of application: Outdoor area

技術仕様
  • Unique refPATM-S65XC
  • コレクションセットHeight access technology
  • コレクションworking scaffolds and working platforms
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2770
  • 幅(mm)2490
  • 奥行き(mm)9700
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)11412
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_65_80_47_95
  • Uniclass2015詳細Vertical lifting platforms
  • MasterFormat 2014 コード41 66 16
  • MasterFormat 2014 タイトルMobile Lifts and Cherrypickers

対応地域

ヨーロッパ
ドイツ
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得