製品の公開
Pedestrian Protective Corridor

Pedestrian Protective Corridor

Google翻訳”,
  • 多種多様なシステムコンポーネントによる個々の歩行者ガイダンス
  • 利用可能な可変幅
  • 付属品:スプラッシュバック、後壁、ルーフ(選択可能)、フレームパーツ
仕様
  • Available in the following sizes:
    SG10
    Length(mm): 1800(internal dimension) / 1800(external dimension)
    Width(mm):   1200(internal dimension) / 1320(external dimension)
    Height(mm):   2250(internal dimension) / 2420(external dimension)
    SG20
    Length(mm): 1800(internal dimension) / 1800(external dimension)
    Width(mm):   1500(internal dimension) / 1620(external dimension)
    Height(mm):   2250(internal dimension) / 2420(external dimension)
    SG30
    Length(mm): 1800(internal dimension) / 1800(external dimension)
    Width(mm):   2500(internal dimension) / 2620(external dimension)
    Height(mm):   2250(internal dimension) / 2420(external dimension)



技術仕様
  • Unique refSG10
  • コレクションセットBarriers
  • コレクションConstruction fence, barrier protection fence
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2420
  • 幅(mm)1800
  • 奥行き(mm)1320
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードSL_90_10_16
  • Uniclass2015詳細Covered walkways and internal bridges
  • OmniClassNumber23-39 13 13
  • OmniClassタイトルBridges

対応地域

ヨーロッパ