製品の公開
Lighting Tower Mobile

Lighting Tower Mobile

5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
Google翻訳”,
  • 全自動、油圧式9mマスト-約で延長。 11秒
  • 8 x 250WLEDに燃料を補給せずに170時間の連続動作
  • 漏れのない、閉じた下部トレイが保証されており、逃げる液体はすべてハウジング内に残ります

仕様

  • Type LED - SL 9608 PK
    Manufacturer BGG Bruno Generator Group
    Continuous power (kVA/kW) 5.6 / 4.5
    Rated current (A) 24.3
    Power (kVA/kW) 6.2 / 4.9
    Nominal voltage (V) 230
    Tank capacity (l) 140
    Engine type Perkins 403D-7
    Consumption at 50 % load (l/h) 0.7 (lamp operation only)
    Consumption at 75 % load (l/h) 0.8 (Lamp operation only)
    time at full load (h) 170
    Weight (kg) 1100 (unfueled)
    Weight (kg) 1240 (refueled)
    Total weight (kg) 1240
    Drawbar load (kg) 75
    Light point height (m) 9.00
    Lamps (piece/watt/type) 8 x 250 W LED
    Light (lumens) 144,000
    Length (mm) 2450
    Width (mm) 1300
    Height (mm) 2300
    Connections Schuko 230V/16A (pcs) 1 (CEE)
    Connections CEE 400V/16A (pcs) 0
    Connections CEE 400V/32A (pcs) 0
    Length Transport (mm) 2450
    Width Transport (mm) 1300
    Transport height (mm) 2300
    Transport weight (kg) 1240

技術仕様
  • Unique refSTLG-10LED
  • コレクションセットLighting
  • コレクションLighting pole, floodlight pole
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2300
  • 幅(mm)1300
  • 奥行き(mm)2450
リンク
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)1100
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類照明設備
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

ヨーロッパ
ドイツ

類似製品