製品の公開
Allright
ZERO

Allright

Google翻訳”,
屋内または屋外設置用の壁取り付け具
仕様
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: Wall installation. Connection: Terminal block 3x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Design: Per Sundstedt.
技術仕様
  • Unique refAllright_wall_fixture
  • コレクションセットAllright
  • コレクションWall fixture
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)66
  • 幅(mm)268
  • 奥行き(mm)125
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアクリル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)1.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_85
  • Uniclass2015詳細Surface luminaires

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア 北米