製品の公開
N53 Effluent Pump with 15′ Cord
Zoeller Company

N53 Effluent Pump with 15′ Cord

Google翻訳”,

3/10 HP モデル N53 非自動排水ポンプは、汚水溜めまたは浄化槽での使用向けに設計されています。この耐腐食性ポンプは、Zoeller ポンプに期待される信頼性を提供します。3 年間の保証が付いており、すべてのポンプは水中に沈められ、公表されている性能曲線に従ってテストされているため、箱から出してすぐにお客様の期待に応え、安心してご使用いただけます。


仕様
    • Oil filled for optimal heat dissipation: This design minimizes concerns about the pump overheating or breaking down due to extreme heat generation during extended-use applications
    • Nonautomatic pump (Piggyback variable level float switch available separately)
    • Built with a vortex impeller to allow free passage of solids to prevent clogging
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends life in harsh environments
    • Stainless steel screws, handle and hardware to prevent rust and corrosion
    • 100% factory tested: Our factory-tested pumps ensure reliable performance in challenging applications with fewer concerns about mechanical failures
    • 3-year limited warranty: This model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
技術仕様
  • Unique ref50-series-nonautomatic
  • コレクションセットPumps
  • コレクションSeptic Effluent Pumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53_24
  • Uniclass2015詳細Drainage pumps
  • MasterFormat 2014 コード23 21 23
  • MasterFormat 2014 タイトルHydronic Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps