製品の公開
940 Oil Guard® System with N153 with 20′ Cord
Zoeller Company

940 Oil Guard® System with N153 with 20′ Cord

Google翻訳”,

モデル940 Oil Guard®は、エレベーターのオイルパン用途に最適なシステムです。オイルがエレベーターシャフトに漏れ出し、地下水を汚染する可能性がありますが、このシステムはポンプが水だけを除去し、オイルは除去しないことを保証します。このシステムには、4/10HPポンプ、Oil Smart®ポンプスイッチ、アラームが付属しています。オイル汚染から環境を保護するように設計されています。

仕様
    • Pump Model: N153 with 6' (1.8 m) SO jacketed cord for oil resistance.
    • Controls are ASME A17.1 compliant
    • Pumps are durable, cast iron construction with powder coated epoxy finish and all stainless steel fittings
    • Includes Alarm Panel: 10-1526
    • Includes Oil Smart® Pump Switch: 10-1528
    • 1-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
技術仕様
  • Unique refoil-guard-system-6
  • コレクションセットSystems & Packages
  • コレクションElevator Sump
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53
  • Uniclass2015詳細Pump products
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps