製品の公開
64 HD Series Heavy Duty Pumps
Zoeller Company

64 HD Series Heavy Duty Pumps

Google翻訳”,

アプリケーション- 地方自治体システム

4インチの高揚程と6インチの高流量、フランジ付き排出口を備えた高耐久性ポンプ

機能と利点

アプリケーション

  • ポンプ場
  • 雨水除去
  • 廃水移送
  • 産業廃水

ポンプ:

  • 4インチ高揚程および6インチ高流量設計
  • ソリッド:3-1/8インチおよび4インチの球形能力
  • 排出口: 4インチおよび6インチフランジ水平
  • シール - デュアルメカニカルカーボン/回転セラミック/固定、ブナNエラストマー
  • 構造 - 鋳鉄 ASTMA A-48、クラス30、引張強度30,000#、耐腐食性の焼き付けエポキシ粉体塗装で保護
  • 取り付け金具 – 304ステンレス鋼
  • Oリングエラストマー – ブナN
  • インペラ – 2枚羽根、ダクタイル鋳鉄製密閉式インペラ
  • ポンプハウジング摩耗リング
  • 水分検知システム
  • オプション:
    • シリコンカーバイドシール
    • トリムされたインペラ
    • 追加のコード長さ
    • インバータ駆動モーター
    • 鉄道システム

モーター:

  • ステーター - クラスF絶縁およびリード線、NEMA B設計
  • 熱センサーとリード線
  • ハウジング – ステンレススチール、オイル充填
  • ボールベアリング - デュアル、高炭素クロム鋼
  • 電源ケーブルの長さ – 25フィート(8メートル)
仕様
  • Voltage Ability230 / 460
    Phase3
    Hz60
    Discharge Size4″ & 6″ Horizontal Flange
    Solids Handling3-1/8″ with 4″ Discharge
    4″ with 6″ Discharge
    HP25.0 – 60.0
    RPM1725
    SealsCarbon Ceramic
    O RingsBuna-N
    ImpellerDuctile Iron 2 Vane Enclosed
技術仕様
  • Unique ref64-hd-series-heavy-duty-pumps
  • コレクションセットPumps
  • コレクションHeavy Duty
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53_24
  • Uniclass2015詳細Drainage pumps
  • MasterFormat 2014 コード23 21 23
  • MasterFormat 2014 タイトルHydronic Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps