製品の公開
912 Simplex 18″ x 30″ Sewage Package with M266
Zoeller Company

912 Simplex 18″ x 30″ Sewage Package with M266

Google翻訳”,

モデル912は、設置に必要な主要部品がすべて付属する組み立て済みの汚水エジェクターパッケージです。モデル264を搭載した912-0007と比較して、より高い揚程と流量を実現しています。すぐに設置可能な汚水エジェクターシステムをお探しのお客様に最適です。すぐに設置可能なパッケージをご購入いただくことで、設置ミスを減らし、コストを最小限に抑えることができます。

モデル912汚水排出装置パッケージは、地表に面して埋設するように設計されています。設置後、目に見える部分はアクセスカバーのみです。

パッケージは、18インチ×30インチのポリエチレン構造フォーム(PSF)製容器に組み立て済みでお届けします。モデル266自動汚水ポンプも含まれています。モデル266は1/2馬力のポンプです。モデル266の渦流インペラ設計により、直径2インチの球状固形物を通過させることができ、目詰まりや不要なダウンタイムの可能性を低減します。

洗面器には2インチのPVC製排水管が付属しており、ポンプのエアロックを防ぐため、3/16インチのウィープホールがあらかじめ開けられています。洗面器のカバーには、ポンプの電源コード用のコードシールと、2インチの通気孔があらかじめ開けられています。カバーは出荷前に密封されています。4インチの入口ハブは配管済みで、下水本管への接続が簡単です。

各洗面器は、輸送中に中身がずれないよう、出荷前に環境に優しい梱包材で梱包されています。梱包材は水溶性なので、一度使用すると消えてしまいます。

すぐに作業を開始でき、インストールも速くて簡単です!

仕様
    • As with all Zoeller pumps, the Model 266 is 100% Factory Tested
    • The Model 266 sewage pump is built with an engineered plastic base and vortex impeller capable of handling 2" spherical solids reducing the chance of clogs and downtime
    • The pump's 115 V electrical cord seal is sealed in the cover
    • Pump switch installed 180° from the 4" inlet to prevent the float from being affected by the inflow of raw sewage
    • Discharge pipe is plumbed with a pre-drilled 3/16” weep hole to prevent the pump from becoming air locked
    • The polyethylene cover comes sealed and bolted down so the system is water and gas tight eliminating the escape of any odor
    • 3-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
技術仕様
  • Unique ref912-1161-sewagepackage
  • コレクションセットPumps
  • コレクションSewage Pumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53_24
  • Uniclass2015詳細Drainage pumps
  • MasterFormat 2014 コード23 21 23
  • MasterFormat 2014 タイトルHydronic Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps