製品の公開
N264 Sewage Pump with 15′ Cord
Zoeller Company

N264 Sewage Pump with 15′ Cord

Google翻訳”,

当社のモデルN264汚水ポンプは、家庭下水処理場や浄化槽において、未処理汚水や排水を除去するように設計されています。プロ仕様の4/10馬力モデル264は、その信頼性で知られています。N264は非自動ポンプで、操作にはピギーバックフロートスイッチまたはコントロールパネルが必要です。どちらのオプションでも、現場でポンプのオン/オフポイントを設定できます。これは、深いサンプピットやポンプタンクを備えた用途に最適です。

モデル264のモーターハウジングとポンプハウジングはそれぞれ鋳鉄製です。ポンプの識別タグハンドルとハードウェアは耐腐食性のステンレス鋼製です。こうした細部へのこだわりにより、モデル264は住宅用下水エジェクターの用途における要求に十分耐えうる性能を備えています。

すべてのポンプは水中に沈められ、公表されている性能曲線に基づいてテストされ、お客様の期待に応え、箱から出した瞬間から安心してご使用いただけます。

仕様
    • Oil filled motor optimizes heat dissipation which prevents the pump from overheating during extended-use occurrences
    • Nonautomatic pump (Piggyback variable level float switch available separately)
    • Corrosion resistant engineered plastic vortex impeller to allow free passage of 2" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends pump life in harsh environments
    • Stainless steel screws and handle to prevent rust and corrosion
    • 100% Factory Tested: our factory-tested pumps ensure reliable performance in challenging applications with fewer concerns about mechanical failures
    • Comes with a 3-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
技術仕様
  • Unique refmodel-264-sewage-pump-3
  • コレクションセットPumps
  • コレクションSewage Pumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53_24
  • Uniclass2015詳細Drainage pumps
  • MasterFormat 2014 コード23 21 23
  • MasterFormat 2014 タイトルHydronic Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps