製品の公開
314 Portable Transfer Pump with 20′ Cord
Zoeller Company

314 Portable Transfer Pump with 20′ Cord

Google翻訳”,

モデル314移送ポンプは、当社の最も強力なポータブル移送ポンプです。約50 PSIの圧力を発生させ、毎時1,400ガロン以上の揚水能力を備えています。そのため、「ウォータームーバー」というニックネームが付けられています。

モデル314はステンレス製の持ち上げハンドルを備えているため、持ち運びが簡単です。現場から現場へと頻繁に移動するので、これは非常に便利な機能です。ポンプの入口と出口にはねじ山が切られているため、ホースの接続が素早く簡単に行えます。また、真鍮製の継手を使用しているため、繰り返し使用してもねじ山が損傷する心配はありません。

耐久性の高い鋳鉄製のポンプハウジングとメンテナンスが容易なブラシモーターにより、トラブルのない運転を実現します。当社の多くのポンプと同様に、エンジニアリングプラスチック製のインペラは滑らかな表面で水をポンプに流し込み、最大限の効率を実現します。さらに便利な大型のプライミングキャップが付属しています。ポンプのプライミングに工具は不要です。

このポンプには20フィートの電源コードが付属しています。ポンプを始動させる際に延長コードを扱うのは面倒な作業であることは承知しています。そのため、高容量で信頼性の高い移送ポンプに必要な機能に加え、さらにいくつかの機能を搭載することを目指しました。


仕様
    • Designed to be dependable and durable enough to withstand frequent and repeated use
    • Comes with a 20' power cord so you don't have to drag out the extension cord
    • Cast iron pump housing for long life
    • Engineered thermoplastic impeller designed for durability
    • The handle on the priming plug eliminates the need for extra tools to prime the pump
    • 1-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
技術仕様
  • Unique refmodel-314-transfer-pump
  • コレクションセットPumps
  • コレクションTransfer Pumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53_24
  • Uniclass2015詳細Drainage pumps
  • MasterFormat 2014 コード23 21 23
  • MasterFormat 2014 タイトルHydronic Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps