製品の公開
X6180 Series Commercial Duty Effluent Pumps
Zoeller Company

X6180 Series Commercial Duty Effluent Pumps

Google翻訳”,

アプリケーション- 商業ビル

クラスI、ディビジョン1、グループCおよびDの場所、およびクラスゾーン1、グループIIAおよびIIBの建設向けの商業用排水ポンプ

機能と利点

アプリケーション

  • 工業用脱水
  • 自動車修理施設のサンプ
  • 浄化槽排水
  • 低圧排水下水道
  • クイックチェンジオイルステーション

ポンプ:

  • 固形物: 3/4インチ (19 mm) 球状化可能
  • 排出口: 1-1/2インチ、2インチ、3インチNPT垂直
  • シール – ブナNエラストマー。上:カーボン/固定式セラミック/回転式。下:カーボン/固定式シリコンカーバイド/回転式。
  • 構造 - 鋳鉄 ASTM A-48、クラス 30、引張強度 30,000#、耐腐食性焼き付けエポキシ粉体塗装で保護
  • シールリークプローブ
  • バランスの取れた同心ポンプハウジングとインペラ
  • 取り付け金具 – 304ステンレス鋼
  • スクエアリングシール – バイトン
  • インペラ – 目詰まりしない鋳鉄製渦流設計
  • オプション:
    • 追加のコード長さも利用可能
    • シリコンカーバイドシール
    • 非発火レールシステム

モーター:

  • ステーター - クラスBおよびFの絶縁体とリード線
  • 416ステンレス鋼モーターシャフト
  • オイル充填モーターハウジング
  • より速い放熱のためのフィン付き鋳鉄ハウジング
  • 一体型過負荷保護(1相)
  • リード線付き熱センサー(3相)
  • ボールベアリング - 上部および下部の高炭素クロム鋼
  • cCSAus定格クラスI、ディビジョン1、グループCおよびD、クラスゾーン1、グループIIAおよびIIB建設
  • CSAによるFM規格3600および3615に準拠したテスト済み
  • 電源ケーブルの長さ – 25フィート(8メートル)
仕様
  • Voltage Ability115 / 200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size1/2 & 1
    Solids Handling3/4″
    HP1, 1.5, & 2
    RPM3450
    SealsUpper – Carbon Ceramic
    Lower – Silicon Carbide/Carbon
    O RingsViton
    ImpellerCast Iron Vortex
技術仕様
  • Unique refx6180-series-effluent-pumps
  • コレクションセットPumps
  • コレクションCommercial Duty
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53_24
  • Uniclass2015詳細Drainage pumps
  • MasterFormat 2014 コード23 21 23
  • MasterFormat 2014 タイトルHydronic Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps