製品の公開
X62 HD Series Heavy Duty Pumps
Zoeller Company

X62 HD Series Heavy Duty Pumps

Google翻訳”,

アプリケーション- 商業ビル

クラスI、ディビジョン1、グループCおよびD、クラスゾーン1、グループIIAおよびIIB建設用の高耐久性ポンプ

機能と利点

米国特許番号6,364,620により保護されています。

アプリケーション

  • ポンプ場
  • 雨水除去
  • 廃水移送
  • 産業廃水

ポンプ:

  • 固体: 3インチ (76 mm) の球形能力
  • 排出口:4インチおよび6インチフランジ水平
  • シール - デュアルメカニカルカーボン/固定セラミック/回転、ブナNエラストマー
  • バランスの取れた同心ポンプハウジングとインペラ
  • 構造 - 鋳鉄 ASTM A-48、クラス 30、引張強度 30,000#、耐腐食性焼き付けエポキシ粉体塗装で保護
  • 取り付け金具 – 304ステンレス鋼
  • Oリングエラストマー – ブナN
  • インペラ – 上部ポンプ排出羽根付き2枚羽根半開放型ダクタイル鋳鉄
  • 水分検知システム
  • オプション:
    • シリコンカーバイドシール
    • バイトンエラストマー
    • 渦流インペラ
    • トリムされたインペラ
    • 50フィート(15メートル)の電源ケーブルとセンサーケーブル
    • 非発火レールシステム

モーター:

  • cCSAus定格クラスI、ディビジョン1、グループCおよびD、クラスゾーン1、グループIIAおよびIIB建設
  • CSAによるFM規格3600および3615に準拠したテスト済み
  • ステーター - クラスF絶縁およびリード線、NEMA B設計
  • 熱センサー
  • ハウジング – クラス30鋳鉄、フィン付き、オイル充填
  • ボールベアリング - デュアル高炭素クロム鋼
  • 電源ケーブルの長さ – 25フィート(8メートル)
仕様
  • Voltage Ability200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size4″ & 6″ Horizontal Flange
    Solids Handling3″
    HP5.0 – 20.0
    RPM1750
    SealsCarbon Ceramic
    O RingsBuna-N
    ImpellerDuctile Iron Semi-Open or Vortex
技術仕様
  • Unique refx62-hd-series-heavy-duty-pumps
  • コレクションセットPumps
  • コレクションHeavy Duty
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53_24
  • Uniclass2015詳細Drainage pumps
  • MasterFormat 2014 コード23 21 23
  • MasterFormat 2014 タイトルHydronic Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps