製品を公開する
Z.WC4.AS.HYD ADA Floor Mount Zurn One EcoVantage® Toilet System with Top Mount 1.28 GPF Hydropower Sensor Flush Valve
Zurn

Z.WC4.AS.HYD ADA Floor Mount Zurn One EcoVantage® Toilet System with Top Mount 1.28 GPF Hydropower Sensor Flush Valve

Google翻訳,

Zurn社製のEcoVantage®高効率1.28 gpfセンサー作動式、水力駆動、床置き型業務用トイレシステム一式。ZER6000AV-HET-HYD露出型センサー作動式、手動オーバーライドボタン付きクロムメッキ便器ダイヤフラムフラッシュメーター(左右どちら側でも給水可能)、Z5955SS-ELオープンフロント業務用便座、Z5665-BWL1床置き型陶器製便器、Z5972-COMB便器フランジ出口ガスケットアセンブリキット付き。

コンプライアンス:

米国障害者ガイドラインおよびANSI A117.1の要件を満たしています。
これらの要件に従ってインストールした場合。
・治具 - ASME A119.2 / CSA B45.1 に準拠
・フラッシュバルブ - ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37 に準拠

特徴:

  • Hydro•X Power®テクノロジーは、商業用トイレの耐用年数にわたって持続するように設計された再生可能で途切れることのない水力発電を提供することで、持続可能なパフォーマンスを実現します。
  • EZ Gearテクノロジーを採用。ギア駆動式のセラミックカートリッジは、ゴミや堆積物が付着しにくく、メンテナンスが容易です。ソレノイドよりも長寿命で、性能も優れています。
  • 節水効果を最大限に高めるADA準拠の高効率トイレ
  • メンテナンスが容易で、稼働率が最も高く、総所有コストが最も低い、優れたパフォーマンスを実現します。
  • 仕様と注文を容易にするためのシンプルな型番
  • すぐに設置できる完全な配管システム
  • メーカー1社による包括的な延長保証
  • 相補的な構成要素を組み合わせることで、シームレスな節水システムを実現します。
  • センサー式床置き型トイレシステム(1.28GPFハイドロパワーフラッシュバルブ搭載)
技術仕様
  • 固有参照番号ZWC4ASHYD
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-21
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレ