製品の公開
Z1330-C Moderate Climate Encased Wall Hydrant
Z1330-C Moderate Climate Encased Wall Hydrant
    Zurn

    Z1330-C Moderate Climate Encased Wall Hydrant

    Google翻訳”,

    Z1330-C エコロトロール(Ecolotrol)は、サイフォン防止機能付き、自動排水機能を備えた温暖気候用壁掛け消火栓で、内壁設置が可能です。一体型の逆流防止装置を装備し、内部部品はすべて青銅製です。回転しない操作継手とフリーフローティング圧縮閉鎖弁を備え、入口接続部は3/4インチのメスはんだと3/4インチのオス管用ネジの組み合わせが標準装備されています。標準装備として3/4インチホース接続部が付属します。クロームメッキの粗鋳青銅製ボックスとヒンジ付きカバー。操作キー付き。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認
    • ASME A112.21.3M
    • UPC

    特徴:

    • 耐破壊性一体型真空ブレーカーとクロームメッキの粗いブロンズボックスを備えた自動排水式壁掛け消火栓
    • 温暖な気候の地域にあるオフィスビル、アパート、モール、ショッピングセンター、学校、教会、工業ビルなどの商業用途に推奨されます。
    • 温暖な気候の地域での商業用途向けに設計
    • クロームメッキの真鍮ボックスとステンレススチールのフェイスプレートが標準装備されています

    キーワード: 軽商業施設、囲い付き、消火栓、政府庁舎、温暖な気候、高層ビル、ホスピタリティ、軍事、オフィス、医療、小売店、学校システム、教育施設、大学、工業、矯正施設/施設、食品サービス、工業/加工工場、スポーツ複合施設/レクリエーションセンター、1330-C、330-C

    技術仕様
    • Unique refzurn-z1330-c
    • コレクションセットHydrants & Water Hammer Arrestors
    • コレクションEncased Wall
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.5
    • 幅(inch)6.75
    • 奥行き(inch)6.5
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • UNSPSC名称Hydrants
    • UNSPSC40141726
    • MasterFormat 2014 コード40 05 81
    • MasterFormat 2014 タイトルHydrants and Hose Bibbs for Process Service
    • OmniClassNumber23-31 00 00
    • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment