製品を公開する
Z.WC1.S.TM Wall Hung Zurn One Toilet System with Top Mount 1.1 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve
Zurn

Z.WC1.S.TM Wall Hung Zurn One Toilet System with Top Mount 1.1 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve

Google翻訳,

Zurn社製のEcoVantage®高効率1.1 gpfセンサー作動式、バッテリー駆動式、壁掛け式業務用トイレシステム一式。ZER6000AV-ONE-TM露出型センサー作動式、手動オーバーライドボタン付きクロムメッキ製トイレダイヤフラムフラッシュメーター(左右どちら側でも使用可能)、Z5955SS-ELオープンフロント業務用便座、Z5615-BWL壁掛け式陶器製トイレ(Z5977-NEO NeoSealアウトレットシーリングガスケットアセンブリキットおよびZ5610-NUT-EXT-KIT付属)。

コンプライアンス:

  • 米国障害者ガイドラインおよびANSI A117.1の要件を満たしています。
    これらの要件に従ってインストールした場合。
  • 治具 - ASME A112.19.2 / CSA B45.1 に準拠
  • フラッシュバルブ - ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37 に準拠

特徴:

・1.1ガロン/洗浄
・壁掛け式、前縁が細長い形状のスパッド型トイレ
・高効率サイフォンジェット洗浄作用
・2-1/8インチの全面釉薬仕上げのトラップウェイ
・大きなボウルの水面面積:12インチ×10インチ
・ガラス質磁器製の壁面ボウル構造
・静荷重1000ポンド*
※肥満治療には適していません
• ダイヤフラム式フラッシュバルブ(Zurn社のGo Blue® TPE製)
クロラミン耐性、目詰まり防止フィルター付き二重シールダイヤフラム
バイパス
・手動オーバーライドボタン
・高圧真空ブレーカー
・調節可能なテールピース
• 内部サイフォンガード保護付き制御ストップ、耐破壊性キャップ、
はんだ付けキットとセットスクリュー付き鋳造壁フランジ
・前面開放型、細長い形状、白色の業務用便座(ステンレス製チェックヒンジ付き)
• NeoSeal® アウトレットガスケットアセンブリ
・標準的な1.28ガロン/フラッシュシステムと比較して14%の節水効果
・標準的な1.6ガロン/フラッシュシステムと比較して31%の節水効果

技術仕様
  • 固有参照番号ZWC1STM
  • 製品ファミリWall Hung Wash Closet - Toilet System
  • 製品グループManual Flushometer Vitreous China
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-08
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレ