제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
axor/products/1ace9740-cfec-4dc9-9e97-ee0956889768
홈
카테고리
주방
수도꼭지
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
사용 불가: 미국
AXOR
팔로우
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 39835004 n.a. - 39835674 Matt Black Specification: • extension length up to 50 cm
기술 사양
기술 사양
특징 참조
39835JPN
제품군
AXOR Citterio
제품분류
Kitchen mixers
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-09-28
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.axor-design.com/articledetail--39835004
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
2.8
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 수도꼭지
IFC 분류
밸브
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 설명
Sink taps
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 39
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
아시아
일본
비슷한 제품
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
다운로드
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
다운로드
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
다운로드
AXOR
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
다운로드
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
다운로드
AXOR
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
다운로드