제품 게시
Filtered Stop Tap
Filtered Stop Tap
    E.C.A. Serel

    Filtered Stop Tap

    E.C.A. Filtered Stop Tap
    사양
    • • Ergonomic design hand-wheel,
      • Special strainer filter
      • Wrench outlet enables easy installation,
      • Inlet connection: G 1/2” (DN15)
      • Outlet connection: G 3/8" (DN10)
      • Localization product codes are available

    기술 사양
    • 특징 참조102111128EX
    • 제품군E.C.A. Filtered Stop Taps
    • 제품분류Filtered Stop Taps
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)70
    • 너비(mm)70
    • 깊이(mm)60
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)0.12
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • UNSPSC 이름Valve parts or accessories
    • UNSPSC 코드40141616
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_54
    • Uniclass 2015 설명Valve products
    • CSI 마스터 형식 2014 코드33 12 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Water Utility Distribution Valves
    • OmniClass 번호23-31 11 19 11
    • OmniClass 제목Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • CSI 단일 형식 II 코드D20
    • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING