제품 게시
Luna Kitchen Mixer
Luna Kitchen Mixer
Luna Kitchen Mixer
    E.C.A. Serel

    Luna Kitchen Mixer

    E.C.A. Luna Kitchen Mixer

    사양
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 6,4 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Dual functional jointed hand shower
    기술 사양
    • 특징 참조102118049EX
    • 제품군E.C.A. Luna
    • 제품분류Sink Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)337
    • 너비(mm)101
    • 깊이(mm)259
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)1.66
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Kitchen Appliances
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures