제품 게시
Concealed Bath Mixer Spout Group
Concealed Bath Mixer Spout Group
    E.C.A. Serel

    Concealed Bath Mixer Spout Group

    E.C.A. Concealed Bath Mixer Spout Group
    사양
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical • Spout length is 120 mm • Installation connection is G 1/2’’ • Anti -limescale system aerator • Different color and coating alternatives are available
    기술 사양
    • 특징 참조102159203HEX-Y
    • 제품군E.C.A. Concealed Bath Mixer
    • 제품분류Concealed Bath Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-07-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)77
    • 너비(mm)77
    • 깊이(mm)137
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)0.55
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_08
    • Uniclass 2015 설명Bath spouts
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures