제품 게시
Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group
Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group
    E.C.A. Serel

    Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group
    사양
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • Different rosette alternatives are available • Anti-limescale system aerator • Spout length is 190 mm • Flow rate: 7,8 l/min • Water-saving product alternative is available • Flush mounted group with code 102166601EX should be bought separately
    기술 사양
    • 특징 참조102167601HEX-K
    • 제품군E.C.A. Icon
    • 제품분류Concealed Basin Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-27
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)100
    • 너비(mm)240
    • 깊이(mm)211
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)1.45
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures