제품 게시
Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated
Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated
    E.C.A. Serel

    Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated

    E.C.A. Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated
    사양
    • • Dual water inlet • Operates with 220 V power supply • Filtered angle taps are provided with the product • Flow rate: 5 l/min • Water-saving product alternatives are available • Lime cleaning system aerator for 5 l/min flow rate • Localization product codes are available • Temperature pre-adjustable
    기술 사양
    • 특징 참조108108044EX
    • 제품군E.C.A. Infrared Basin Mixers
    • 제품분류Infrared Basin Mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)161
    • 너비(mm)53
    • 깊이(mm)184
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)2.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures